Pneumatik Steckverbinder / KQ2UD / Abzweig / Push-In Anschluss (Teilenummern - CAD Download)

Pneumatik Steckverbinder / KQ2UD / Abzweig / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 6 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 6 mm auf. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2UD04-01AP
KQ2UD04-01NP
KQ2UD04-02AP
KQ2UD04-02NP
KQ2UD06-01AP
KQ2UD06-01NP
KQ2UD06-02AP
KQ2UD06-02NP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gewinde Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection screw

8.35 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP41/8

8.52 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.41/8

8.65 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP41/4

8.94 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.41/4

11.08 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP61/8

11.37 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.61/8

11.08 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP61/4

11.48 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.61/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Schraubmontage, Zweig Doppel-Anschlussstutzen Connection Type R Number of Connection Tubes(pc.) 4
Farbe Weiß Form Auslöseknopf Perfekter Kreis

Technischer Support