Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10-KQ2Z03-34NS |
10-KQ2Z04-01NS |
10-KQ2Z06-01NS |
10-KQ2Z06-02NS |
10-KQ2Z06-03NS |
10-KQ2Z08-01NS |
10-KQ2Z08-02NS |
10-KQ2Z08-03NS |
10-KQ2Z10-02NS |
10-KQ2Z10-03NS |
10-KQ2Z12-03NS |
10-KQ2Z12-04NS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.62 € | 10 | 6 Arbeitstage | - | NPT | 1/8 | ||
6.97 € | 10 | 26 Arbeitstage | 4 | R | 1/8 | ||
6.97 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | R | 1/8 | ||
8.48 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | R | 1/4 | ||
10.76 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | R | 3/8 | ||
7.77 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | R | 1/8 | ||
7.82 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | R | 1/4 | ||
10.74 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | R | 3/8 | ||
8.39 € | 5 | 26 Arbeitstage | 10 | R | 1/4 | ||
9.48 € | 5 | 26 Arbeitstage | 10 | R | 3/8 | ||
10.11 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | R | 3/8 | ||
11.44 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | R | 1/2 |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PP | Anwendung | Saubere Umgebungsbedingungen | Werkstoff Gewinde | EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. |
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Zweig | Eine Verzweigung | Anschlussstutzen A | Eine Verzweigung |
Number of Connection Tubes(pc.) | 2 | Farbe | Weiß | Spezifikationen | Mit Dichtungsmaterial |
Form Auslöseknopf | Perfekter Kreis | Farbe Auslöseknopf | Weiß | Nach Vorgabe des Kunden | n. z. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften