Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] R inch, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 10 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R inch.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10-KQ2ZF04-01NS |
10-KQ2ZF06-01NS |
10-KQ2ZF06-02NS |
10-KQ2ZF08-01NS |
10-KQ2ZF08-02NS |
10-KQ2ZF10-02NS |
10-KQ2ZF10-03NS |
10-KQ2ZF12-03NS |
10-KQ2ZF12-04NS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.27 € | 10 | 26 Arbeitstage | 4 | 1/8 | ||
6.27 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | 1/8 | ||
7.39 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | 1/4 | ||
6.27 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | 1/8 | ||
7.39 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | 1/4 | ||
9.03 € | 5 | 26 Arbeitstage | 10 | 1/4 | ||
9.31 € | 5 | 26 Arbeitstage | 10 | 3/8 | ||
10.71 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | 3/8 | ||
11.10 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | 1/2 |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PP | Anwendung | Saubere Umgebungsbedingungen | Werkstoff Gewinde | EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. |
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Zweig | Eine Verzweigung | Anschlussstutzen A | Innengewindeverzweigung Aye |
Connection Type | R/Rc | Number of Connection Tubes(pc.) | 2 | Farbe | Weiß |
Spezifikationen | Mit Dichtungsmaterial | Form Auslöseknopf | Perfekter Kreis | Farbe Auslöseknopf | Weiß |
Nach Vorgabe des Kunden | n. z. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection screw
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften