Pneumatik Steckverbinder / 10-KQ2LF / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / 10-KQ2LF / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] M, NPT oder Rc, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Push-In-Steckverbinder von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 10 mm. M, NPT oder Rc sind die auswählbare Anschlussgewindearten.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KQ2LF04-01N
10-KQ2LF04-02N
10-KQ2LF04-M5N
10-KQ2LF04-M6N
10-KQ2LF06-01N
10-KQ2LF06-02N
10-KQ2LF06-03N
10-KQ2LF06-M5N
10-KQ2LF06-M6N
10-KQ2LF08-01N
10-KQ2LF08-02N
10-KQ2LF08-03N
10-KQ2LF10-02N
10-KQ2LF10-03N
10-KQ2LF10-04N
10-KQ2LF12-02N
10-KQ2LF12-03N
10-KQ2LF12-04N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw

4.48 €

10 26 Arbeitstage 4Rc1/8

4.68 €

10 26 Arbeitstage 4Rc1/4

5.02 €

10 26 Arbeitstage 4M5×0,8

5.39 €

10 26 Arbeitstage 4M6×1,0

4.50 €

10 26 Arbeitstage 6Rc1/8

4.79 €

10 26 Arbeitstage 6Rc1/4

5.26 €

10 26 Arbeitstage 6Rc3/8

5.08 €

10 26 Arbeitstage 6M5×0,8

5.18 €

10 26 Arbeitstage 6M6×1,0

5.00 €

10 26 Arbeitstage 8Rc1/8

5.21 €

10 26 Arbeitstage 8Rc1/4

5.31 €

10 26 Arbeitstage 8Rc3/8

6.66 €

5 26 Arbeitstage 10Rc1/4

6.79 €

5 26 Arbeitstage 10Rc3/8

7.74 €

5 26 Arbeitstage 10Rc1/2

7.32 €

5 26 Arbeitstage -Rc1/4

7.74 €

5 26 Arbeitstage -Rc3/8

8.95 €

5 26 Arbeitstage -Rc1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Saubere Umgebungsbedingungen Werkstoff Gewinde EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Richtung Winkelstück Kniestücke Kniestück mit Innengewinde
Number of Connection Tubes(pc.) 1 Farbe Weiß Form Auslöseknopf Perfekter Kreis
Farbe Auslöseknopf Weiß Nach Vorgabe des Kunden n. z.

Technischer Support