Extended Male Elbow 10-KQ2W (Gasket Seal) , One-Touch Fitting

Extended Male Elbow 10-KQ2W (Gasket Seal) , One-Touch Fitting

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] M, NPT, UNF oder Uni, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm auf. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: M, NPT, UNF oder Uni.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KQ2W02-M3G
10-KQ2W02-M5N
10-KQ2W04-M3G
10-KQ2W04-M5N
10-KQ2W06-M5N
10-KQ2W23-M5N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection screw

5.71 €

10 26 Arbeitstage -3×0,5

4.73 €

10 26 Arbeitstage -5×0,8

6.56 €

10 26 Arbeitstage 43×0,5

4.95 €

10 26 Arbeitstage 45×0,8

4.95 €

10 26 Arbeitstage 65×0,8

4.73 €

10 26 Arbeitstage -5×0,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Saubere Umgebungsbedingungen Werkstoff Gewinde EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Richtung Winkelstück Kniestücke Dreifaches Universalkniestück
Connection Type M Number of Connection Tubes(pc.) 1 Farbe Weiß
Form Auslöseknopf Perfekter Kreis Farbe Auslöseknopf Weiß Nach Vorgabe des Kunden n. z.

Technischer Support