Pneumatik Steckverbinder / 10-KQ2W□□NS, KQ2W Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / inch / Außengewinde / lang (Teilenummern)

Pneumatik Steckverbinder / 10-KQ2W□□NS, KQ2W Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / inch / Außengewinde / lang

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 10 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KQ2W04-01NS
10-KQ2W04-02NS
10-KQ2W06-01NS
10-KQ2W06-02NS
10-KQ2W06-03NS
10-KQ2W08-01NS
10-KQ2W08-02NS
10-KQ2W08-03NS
10-KQ2W10-02NS
10-KQ2W10-03NS
10-KQ2W10-04NS
10-KQ2W12-02NS
10-KQ2W12-03NS
10-KQ2W12-04NS
10-KQ2W16-02NS
10-KQ2W16-03NS
10-KQ2W16-04NS
10-KQ2W23-01NS
10-KQ2W23-02NS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection screw

5.13 €

10 26 Arbeitstage 41/8

5.44 €

10 26 Arbeitstage 41/4

5.13 €

10 26 Arbeitstage 61/8

5.45 €

10 26 Arbeitstage 61/4

6.97 €

10 26 Arbeitstage 63/8

5.73 €

10 26 Arbeitstage 81/8

5.95 €

10 26 Arbeitstage 81/4

7.23 €

10 26 Arbeitstage 83/8

7.58 €

5 26 Arbeitstage 101/4

7.73 €

5 26 Arbeitstage 103/8

9.19 €

5 26 Arbeitstage 101/2

7.87 €

5 26 Arbeitstage -1/4

7.95 €

5 26 Arbeitstage -3/8

9.37 €

5 26 Arbeitstage -1/2

8.98 €

5 26 Arbeitstage -1/4

10.81 €

5 26 Arbeitstage -3/8

11.77 €

5 26 Arbeitstage -1/2

5.61 €

10 26 Arbeitstage -1/8

6.26 €

10 26 Arbeitstage -1/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Saubere Umgebungsbedingungen Werkstoff Gewinde EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Richtung Winkelstück Kniestücke Dreifaches Universalkniestück
Connection Type R Number of Connection Tubes(pc.) 1 Farbe Weiß
Spezifikationen Mit Dichtungsmaterial Form Auslöseknopf Perfekter Kreis Farbe Auslöseknopf Weiß
Nach Vorgabe des Kunden n. z.

Technischer Support