Pneumatik Steckverbinder / 10-KQ2T□ / Push-In Anschluss (Teilenummern)

Pneumatik Steckverbinder / 10-KQ2T□ / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] Steckverbinder und gerade, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 6 oder 10 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Steckverbinder und gerade.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KQ2TX06-08A
10-KQ2TX08-10A
10-KQ2TX10-12A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

8.81 €

10 26 Arbeitstage 6

9.89 €

10 26 Arbeitstage 8

11.97 €

10 26 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Saubere Umgebungsbedingungen Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Verschraubung, ungleicher Ø Reduzierstück Kreuz Connection Type Schlauchanschluss Number of Connection Tubes(pc.) 4
Farbe Weiß Form Auslöseknopf Perfekter Kreis Farbe Auslöseknopf Weiß

Technischer Support