Pneumatik Steckverbinder / 10-KQ2TY / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / 10-KQ2TY / Push-In Anschluss
One-touch fitting by SMC.

[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.

[Applications]
· Use to connect tubing of reduced size for branching in three directions.


(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KQ2TY06-08A
10-KQ2TY08-10A
10-KQ2TY10-12A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

8.81 €

10 26 Arbeitstage 6

9.89 €

10 26 Arbeitstage 8

11.97 €

5 26 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Saubere Umgebungsbedingungen Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Verschraubung, ungleicher Ø Reduzierstück Kreuz Connection Type Schlauchanschluss Number of Connection Tubes(pc.) 4
Farbe Weiß Form Auslöseknopf Perfekter Kreis Farbe Auslöseknopf Weiß
Nach Vorgabe des Kunden n. z.

Technischer Support