Pneumatik Steckverbinder / 10-KQ2T□□-□□□N, 10-KQ2Y Serie / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / 10-KQ2T□□-□□□N, 10-KQ2Y Serie / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] M, UNF oder Uni, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: M, UNF oder Uni.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KQ2Y02-M5N
10-KQ2Y04-M5N
10-KQ2Y04-M6N
10-KQ2Y06-M5N
10-KQ2Y06-M6N
10-KQ2Y06-U01N
10-KQ2Y12-U02N
10-KQ2Y12-U04N
10-KQ2Y16-U04N
10-KQ2Y23-M5N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw

7.24 €

10 26 Arbeitstage -M5×0,8

5.61 €

10 26 Arbeitstage 4M5×0,8

5.63 €

10 26 Arbeitstage 4M6×1,0

7.61 €

10 26 Arbeitstage 6M5×0,8

5.98 €

10 26 Arbeitstage 6M6×1,0

6.92 €

1 26 Arbeitstage 6Uni1/8

13.21 €

1 26 Arbeitstage -Uni1/4

13.94 €

5 26 Arbeitstage -Uni1/2

19.23 €

1 26 Arbeitstage -Uni1/2

5.35 €

10 26 Arbeitstage -M5×0,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Saubere Umgebungsbedingungen Werkstoff Gewinde EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Zweig Service-T-Verschraubung Number of Connection Tubes(pc.) 2
Farbe Weiß Form Auslöseknopf Perfekter Kreis Farbe Auslöseknopf Weiß
Nach Vorgabe des Kunden n. z.

Technischer Support