Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
SMC stellt Push-In-Winkelverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der äußere Durchmesser der Winkelverbinder beträgt 4 oder 10 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.65 € | 10 | 26 Arbeitstage | 4 | 1/8 | ||
6.87 € | 10 | 26 Arbeitstage | 4 | 1/4 | ||
7.03 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | 1/8 | ||
7.31 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | 1/4 | ||
8.08 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | 3/8 | ||
7.60 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | 1/8 | ||
7.82 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | 1/4 | ||
8.15 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | 3/8 | ||
9.19 € | 5 | 26 Arbeitstage | 10 | 1/4 | ||
9.53 € | 5 | 26 Arbeitstage | 10 | 3/8 | ||
10.35 € | 5 | 26 Arbeitstage | 10 | 1/2 | ||
10.31 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | 1/4 | ||
10.52 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | 3/8 | ||
10.98 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | 1/2 |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PP | Anwendung | Saubere Umgebungsbedingungen | Werkstoff Gewinde | EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. |
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Zweig | Delta-Verbindung | Connection Type | R |
Number of Connection Tubes(pc.) | 2 | Farbe | Weiß | Spezifikationen | Mit Dichtungsmaterial |
Form Auslöseknopf | Perfekter Kreis | Farbe Auslöseknopf | Weiß | Nach Vorgabe des Kunden | n. z. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection screw
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften