Pneumatik Steckverbinder / 10-KQ2U-□□-□□NS, 10-KQ2U Serie / Abzweig / Push-In Anschluss (Teilenummern)

Pneumatik Steckverbinder / 10-KQ2U-□□-□□NS, 10-KQ2U Serie / Abzweig / Push-In Anschluss
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Use to branch into two in the same direction in line with the female thread.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KQ2U04-01NS
10-KQ2U04-02NS
10-KQ2U06-01NS
10-KQ2U06-02NS
10-KQ2U06-03NS
10-KQ2U08-01NS
10-KQ2U08-02NS
10-KQ2U08-03NS
10-KQ2U10-02NS
10-KQ2U10-03NS
10-KQ2U10-04NS
10-KQ2U12-02NS
10-KQ2U12-03NS
10-KQ2U12-04NS
10-KQ2U16-03NS
10-KQ2U16-04NS
10-KQ2U23-01NS
10-KQ2U23-02NS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection screw

5.60 €

10 26 Arbeitstage 41/8

5.76 €

10 26 Arbeitstage 41/4

5.97 €

10 26 Arbeitstage 61/8

6.16 €

10 26 Arbeitstage 61/4

6.65 €

10 26 Arbeitstage 63/8

8.26 €

10 26 Arbeitstage 81/8

8.39 €

10 26 Arbeitstage 81/4

8.47 €

10 26 Arbeitstage 83/8

8.81 €

5 26 Arbeitstage 101/4

8.89 €

5 26 Arbeitstage 103/8

9.94 €

5 26 Arbeitstage 101/2

10.69 €

5 26 Arbeitstage -1/4

10.76 €

5 26 Arbeitstage -3/8

11.08 €

5 26 Arbeitstage -1/2

13.68 €

5 26 Arbeitstage -3/8

14.05 €

5 26 Arbeitstage -1/2

7.56 €

10 26 Arbeitstage -1/8

7.85 €

10 26 Arbeitstage -1/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Saubere Umgebungsbedingungen Werkstoff Gewinde EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Zweig Anschlussstutzen Connection Type R
Number of Connection Tubes(pc.) 2 Farbe Weiß Spezifikationen Mit Dichtungsmaterial
Form Auslöseknopf Perfekter Kreis Farbe Auslöseknopf Weiß Nach Vorgabe des Kunden n. z.

Technischer Support