Pneumatik Steckverbinder / 10-KQ2U Serie / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / dreifach

Pneumatik Steckverbinder / 10-KQ2U Serie / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / dreifach

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] Steckverbinder, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm auf. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Steckverbinder.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KQ2U04-99A
10-KQ2U06-99A
10-KQ2U08-99A
10-KQ2U10-99A
10-KQ2U12-99A
10-KQ2U16-99A
10-KQ2U23-99A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Applicable Fitting Size (mm)

4.68 €

10 26 Arbeitstage 44

4.85 €

10 26 Arbeitstage 66

6.47 €

10 26 Arbeitstage 88

9.97 €

5 26 Arbeitstage 1010

11.53 €

5 26 Arbeitstage -12

14.48 €

1 26 Arbeitstage -16

5.16 €

10 26 Arbeitstage -3,2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Rohr Befestigung, Ausführung Buchse und Reduzierstück Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Saubere Umgebungsbedingungen Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Buchsen, Reduzierstücke Anschlussstutzen, Y Connection Type Stabanschluss Number of Connection Tubes(pc.) 2
Farbe Weiß Form Auslöseknopf Perfekter Kreis Farbe Auslöseknopf Weiß
Nach Vorgabe des Kunden n. z.

Technischer Support