Pneumatik Steckverbinder / 10-KQ2U□□--□□-A, 10-KQ2U Serie / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / dreifach

Pneumatik Steckverbinder / 10-KQ2U□□--□□-A, 10-KQ2U Serie / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / dreifach

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] Steckverbinder und gerade, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 10 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Steckverbinder und gerade.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KQ2U02-04A
10-KQ2U02-23A
10-KQ2U04-06A
10-KQ2U06-08A
10-KQ2U08-10A
10-KQ2U10-12A
10-KQ2U12-16A
10-KQ2U23-04A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

6.97 €

10 26 Arbeitstage -

6.79 €

1 26 Arbeitstage -

5.89 €

10 26 Arbeitstage 4

5.97 €

10 26 Arbeitstage 6

6.81 €

10 26 Arbeitstage 8

7.79 €

5 26 Arbeitstage 10

13.71 €

5 26 Arbeitstage -

5.94 €

10 26 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Saubere Umgebungsbedingungen Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Verschraubung, ungleicher Ø Reduzierstück, Verschraubung, Y-Stück Connection Type Schlauchanschluss Number of Connection Tubes(pc.) 3
Farbe Weiß Form Auslöseknopf Perfekter Kreis Farbe Auslöseknopf Weiß
Nach Vorgabe des Kunden n. z.

Technischer Support