Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] R
Die Push-In-Steckverbinder von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KPH04-01 |
KPH04-02 |
KPH06-01 |
KPH08-01 |
KPH08-02 |
KPH10-02 |
KPH10-03 |
KPH12-03 |
KPH12-04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.02 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4 | 1/8 | ||
5.02 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4 | 1/4 | ||
5.02 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | 1/8 | ||
5.13 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | 1/8 | ||
5.13 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | 1/4 | ||
5.74 € | 5 | 6 Arbeitstage | 10 | 1/4 | ||
5.74 € 3.85 € | 5 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3/8 | ||
6.48 € | 5 | 7 Arbeitstage | - | 3/8 | ||
6.48 € 4.41 € | 5 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 1/2 |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Haupteinheits-Material | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Saubere Umgebungsbedingungen | Werkstoff Gewinde | EN 1.4301 Äquiv. | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) |
Schraubmontage, Richtung | Halbe Verschraubung | Connection Type | R | Farbe Auslöseknopf | Hellgrün |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection screw
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften