Pneumatik Steckverbinder / KPU / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde (Teilenummern - CAD Download)

Pneumatik Steckverbinder / KPU / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Gasgemisch, Luft oder Wasser



Die Push-In-Steckverbinder von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Gasgemisch, Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. See the catalog for shape/type details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KPU04-01
KPU04-02
KPU06-01
KPU06-02
KPU08-01
KPU08-02
KPU10-02
KPU10-03
KPU12-03
KPU12-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection screw

12.47 €

10 26 Arbeitstage 41/8

12.47 €

10 26 Arbeitstage 41/4

12.47 €

10 26 Arbeitstage 61/8

12.47 €

10 4 Arbeitstage 61/4

14.40 €

10 26 Arbeitstage 81/8

14.40 €

10 4 Arbeitstage 81/4

16.23 €

5 26 Arbeitstage 101/4

17.31 €

5 26 Arbeitstage 103/8

20.19 €

5 26 Arbeitstage -3/8

20.19 €

5 26 Arbeitstage -1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Stickstoffgas
Haupteinheits-Material PP Anwendung Saubere Umgebungsbedingungen Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Schraubmontage, Zweig Anschlussstutzen Connection Type R

Technischer Support