Pneumatik Steckverbinder / KPH / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / KPH / Push-In Anschluss
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Gasgemisch, Luft oder Wasser



SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Gasgemisch, Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 12 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. See the catalog for shape/type details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KPH04-00
KPH06-00
KPH06-01-X53
KPH06-02
KPH08-00
KPH08-01-X53
KPH08-02-X53
KPH10-00
KPH10-02-X53
KPH12-00
KPH12-04-X53
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Befestigung, Ausführung Zulässige Flüssigkeit Schraubmontage, Richtung Verschraubung, gleicher Ø Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Surface Treatment Nach Vorgabe des Kunden

9.79 €

6.36 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser--[Gerader Verbinder] Trennwand, Innengewindeverbindung4----

9.79 €

10 7 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser--[Gerader Verbinder] Trennwand, Innengewindeverbindung6----

6.29 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / SchraubeSchraubmontage, RichtungWasser / Luft / Stickstoffgas[Gerade] Gerade---R1/8Mit Dichtung Typ

5.02 €

10 7 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungSchraubmontage, Richtung-[Gerade] Halbe Verschraubung-6Rc1/4--

10.65 €

7.24 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser--[Gerader Verbinder] Trennwand, Innengewindeverbindung8----

6.40 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / SchraubeSchraubmontage, RichtungWasser / Luft / Stickstoffgas[Gerade] Gerade---R1/8Mit Dichtung Typ

6.60 €

1 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / SchraubeSchraubmontage, RichtungWasser / Luft / Stickstoffgas[Gerade] Gerade---R1/4Mit Dichtung Typ

11.39 €

5 4 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser---10----

6.33 €

10 6 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / SchraubeSchraubmontage, RichtungWasser / Luft / Stickstoffgas[Gerade] Gerade---R1/4Mit Dichtung Typ

14.56 €

5 7 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser--[Gerader Verbinder] Trennwand, Innengewindeverbindung12----

9.35 €

5 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / SchraubeSchraubmontage, RichtungWasser / Luft / Stickstoffgas[Gerade] Gerade---R1/2Mit Dichtung Typ

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Material PP/EN 1.4301 Äquiv. Anwendung Saubere Umgebungsbedingungen Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)

Technischer Support