Pneumatik Steckverbinder / KPL / L-Form / Push-In Anschluss (Teilenummern - CAD Download)

Pneumatik Steckverbinder / KPL / L-Form / Push-In Anschluss
  • Sonderpreis
Die Serie KP enthält Steckverbindungen für Reinraum-Gebläseanwendungen und Druckluftantriebssysteme. Die Serie KP ist vollständig ölfrei und Flächen, die mit Flüssigkeiten in Berührung kommen sind nicht aus Metall. Die Teile werden im Reinraum gereinigt, montiert und doppelt verpackt.

(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. See the catalog for shape/type details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KPL04-00
KPL06-00
KPL08-00
KPL10-00
KPL12-00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

9.21 €

10 7 Arbeitstage 4

9.21 €

6.26 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

6

10.35 €

10 4 Arbeitstage 8

11.48 €

5 4 Arbeitstage 10

13.60 €

9.25 €

5 Versand am selben Tag

Auf Lager

12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Haupteinheits-Material PP/EN 1.4301 Äquiv.
Anwendung Saubere Umgebungsbedingungen Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Verschraubung, gleicher Ø Winkelstück

Technischer Support