Pneumatik Steckverbinder / KPU / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / KPU / Y-Verbinder / Push-In Anschluss
  • Sonderpreis bis 31/12/2024

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Gasgemisch, Luft oder Wasser



Die Push-In-Steckverbinder von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Gasgemisch, Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. See the catalog for shape/type details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KPU04-00
KPU06-00
KPU06-02-X53
KPU08-00
KPU10-00
KPU12-00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigung, Ausführung Zulässige Flüssigkeit Schraubmontage, Zweig Verschraubung, gleicher Ø Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Nach Vorgabe des Kunden

15.03 €

10 4 Arbeitstage Schraubmontage, Zweig-[Y-Verzweigung] Sternverbindung-4-

15.03 €

10 4 Arbeitstage Verbindung mit gleichem Durchmesser--[Y-Stück] Sternverbindung6-

14.42 €

10 26 Arbeitstage Schraubmontage, ZweigWasser / Luft / Stickstoffgas[Y-Verzweigung] Sternverbindung--Mit Dichtung Typ

15.13 €

10 7 Arbeitstage Schraubmontage, Zweig-[Y-Verzweigung] Sternverbindung-8-

17.81 €

5 4 Arbeitstage Verbindung mit gleichem Durchmesser--[Y-Stück] Sternverbindung10-

21.85 €

15.30 €

5 Versand am selben Tag

Auf Lager

Schraubmontage, Zweig-[Y-Verzweigung] Sternverbindung-12-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Haupteinheits-Material PP/EN 1.4301 Äquiv. Anwendung Saubere Umgebungsbedingungen
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)

Technischer Support