Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Gasgemisch, Luft oder Wasser
Die Push-In-Steckverbinder von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Gasgemisch, Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KPR04-06 |
KPR04-08 |
KPR06-08 |
KPR06-10 |
KPR08-10 |
KPR08-12 |
KPR10-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Applicable Fitting Size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.81 € 3.89 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 6 | ||
6.03 € 3.92 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 8 | ||
6.03 € 4.10 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 8 | ||
6.03 € | 10 | 7 Arbeitstage | 6 | 10 | ||
6.03 € | 10 | 7 Arbeitstage | 8 | 10 | ||
6.03 € 4.10 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 12 | ||
6.98 € 4.75 € | 5 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Rohr | Befestigung, Ausführung | Buchse und Reduzierstück | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Stickstoffgas |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PP/EN 1.4301 Äquiv. | Anwendung | Saubere Umgebungsbedingungen | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) |
Buchsen, Reduzierstücke | Reduzierstück |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Applicable Fitting Size (mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften