Blindstopfen / KPP / Push-In Anschluss

Blindstopfen / KPP / Push-In Anschluss

SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Schauen sie sich in unserem Onlineshop weitere Steckverbinder in anderen Durchmessern und Längen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. See the catalog for shape/type details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KPP-04
KPP-06
KPP-08
KPP-10
KPP-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable Fitting Size (mm)

1.48 €

10 4 Arbeitstage 4

1.65 €

10 7 Arbeitstage 6

1.60 €

10 4 Arbeitstage 8

3.40 €

5 4 Arbeitstage 10

4.05 €

5 4 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rohr / Stopfen Befestigung, Ausführung andere Formen Haupteinheits-Material PP
Anwendung Standard / Mini andere Formen Stopfen

Technischer Support