Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Flüssigkeit | Haupteinheits-Material | Werkstoff Gewinde | Dichtungswerkstoff | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.77 € | 10 | 4 Arbeitstage | - | [Sonstige] Sonstige | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 4 | R | 1/8 | Hellblau | - | ||
11.32 € | 10 | auf Anfrage | Luft | [Sonstige] Sonstige | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | - | - | Mit Dichtung Typ | ||
27.19 € | 10 | auf Anfrage | Luft | [Sonstige] Sonstige | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | - | - | Schmiermittelfreie Spezifikation, geändertes Gummimaterial, geänderte Farbgebung des Auslöseknopfes | ||
14.69 € | 10 | 26 Arbeitstage | - | [Sonstige] Sonstige | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 4 | R | 1/4 | Hellblau | - | ||
28.47 € | 10 | 26 Arbeitstage | Luft | [Sonstige] Sonstige | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | - | Natürlich | Schmiermittelfreie Spezifikation, geändertes Gummimaterial, geänderte Farbgebung des Auslöseknopfes | ||
16.73 € | 10 | 4 Arbeitstage | - | [Sonstige] Sonstige | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 4 | M | 5×0,8 | Hellblau | - | ||
31.66 € | 10 | 26 Arbeitstage | Luft | [Sonstige] Sonstige | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | - | Natürlich | Schmiermittelfreie Spezifikation, geändertes Gummimaterial, geänderte Farbgebung des Auslöseknopfes | ||
13.77 € | 10 | 4 Arbeitstage | - | [Sonstige] Sonstige | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 6 | R | 1/8 | Hellblau | - | ||
15.55 € | 10 | 26 Arbeitstage | Luft | [Sonstige] Sonstige | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | - | - | Mit Dichtung Typ | ||
27.21 € | 10 | 26 Arbeitstage | Luft | [Sonstige] Sonstige | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | - | Natürlich | Schmiermittelfreie Spezifikation, geändertes Gummimaterial, geänderte Farbgebung des Auslöseknopfes | ||
14.69 € | 10 | 4 Arbeitstage | - | [Sonstige] Sonstige | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 6 | R | 1/4 | Hellblau | - | ||
28.48 € | 10 | 26 Arbeitstage | Luft | [Sonstige] Sonstige | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | - | Natürlich | Schmiermittelfreie Spezifikation, geändertes Gummimaterial, geänderte Farbgebung des Auslöseknopfes | ||
16.73 € | 10 | 4 Arbeitstage | - | [Sonstige] Sonstige | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 6 | M | 5×0,8 | Hellblau | - | ||
19.69 € | 10 | 26 Arbeitstage | Luft | [Sonstige] Sonstige | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | - | Natürlich | Schmiermittelfreie Spezifikation, geändertes Gummimaterial, geänderte Farbgebung des Auslöseknopfes | ||
16.10 € | 10 | 4 Arbeitstage | - | [Sonstige] Sonstige | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 8 | R | 1/8 | Hellblau | - | ||
18.02 € | 10 | 26 Arbeitstage | Luft | [Sonstige] Sonstige | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | - | - | Mit Dichtung Typ | ||
30.74 € | 10 | 26 Arbeitstage | Luft | [Sonstige] Sonstige | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | - | Natürlich | Schmiermittelfreie Spezifikation, geändertes Gummimaterial, geänderte Farbgebung des Auslöseknopfes | ||
16.10 € | 10 | 39 Arbeitstage | - | [Sonstige] Sonstige | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 8 | R | 1/4 | Hellblau | - | ||
19.02 € | 5 | 66 Arbeitstage | - | [Sonstige] Sonstige | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 10 | R | 1/4 | Hellblau | - | ||
21.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Sonstige] Sonstige | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | - | - | Mit Dichtung Typ | ||
35.23 € | 5 | 26 Arbeitstage | Luft | [Sonstige] Sonstige | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | - | Natürlich | Schmiermittelfreie Spezifikation, geändertes Gummimaterial, geänderte Farbgebung des Auslöseknopfes | ||
20.39 € | 5 | 4 Arbeitstage | - | [Sonstige] Sonstige | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 10 | R | 3/8 | Hellblau | - | ||
37.32 € | 5 | 26 Arbeitstage | Luft | [Sonstige] Sonstige | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | - | Natürlich | Schmiermittelfreie Spezifikation, geändertes Gummimaterial, geänderte Farbgebung des Auslöseknopfes | ||
24.98 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | [Sonstige] Sonstige | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | R | 3/8 | Hellblau | - | ||
24.34 € | 5 | 6 Arbeitstage | Luft | [Sonstige] Sonstige | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | - | - | Mit Dichtung Typ | ||
44.31 € | 5 | 26 Arbeitstage | Luft | [Sonstige] Sonstige | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | - | Natürlich | Schmiermittelfreie Spezifikation, geändertes Gummimaterial, geänderte Farbgebung des Auslöseknopfes | ||
26.92 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | [Sonstige] Sonstige | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | R | 1/2 | Hellblau | - | ||
47.35 € | 5 | 26 Arbeitstage | Luft | [Sonstige] Sonstige | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | - | Natürlich | Schmiermittelfreie Spezifikation, geändertes Gummimaterial, geänderte Farbgebung des Auslöseknopfes | ||
5.53 € | 10 | 26 Arbeitstage | - | [Messing] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt) | [Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 4 | R | 1/8 | Hellgrau | - | ||
5.53 € | 10 | 26 Arbeitstage | - | [Messing] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt) | [Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 4 | R | 1/4 | Hellgrau | - | ||
6.03 € | 10 | 4 Arbeitstage | - | [Messing] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt) | [Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 4 | M | 5×0,8 | Hellgrau | - | ||
5.53 € | 10 | 4 Arbeitstage | - | [Messing] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt) | [Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 6 | R | 1/8 | Hellgrau | - | ||
5.53 € | 10 | 4 Arbeitstage | - | [Messing] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt) | [Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 6 | R | 1/4 | Hellgrau | - | ||
6.03 € | 10 | 4 Arbeitstage | - | [Messing] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt) | [Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 6 | M | 5×0,8 | Hellgrau | - | ||
5.58 € | 10 | 4 Arbeitstage | - | [Messing] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt) | [Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 8 | R | 1/8 | Hellgrau | - | ||
5.58 € | 10 | 4 Arbeitstage | - | [Messing] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt) | [Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 8 | R | 1/4 | Hellgrau | - | ||
6.60 € | 5 | 4 Arbeitstage | - | [Messing] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt) | [Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 10 | R | 1/4 | Hellgrau | - | ||
6.60 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | [Messing] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt) | [Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 10 | R | 3/8 | Hellgrau | - | ||
7.47 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | [Messing] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt) | [Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | R | 3/8 | Hellgrau | - | ||
7.47 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | [Messing] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt) | [Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | R | 1/2 | Hellgrau | - |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Anwendung | Saubere Umgebungsbedingungen |
---|---|---|---|---|---|
Schraubmontage, Richtung | Halbe Verschraubung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Flüssigkeit
Haupteinheits-Material
Werkstoff Gewinde
Dichtungswerkstoff
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften