Pneumatik Steckverbinder / KPGT / T-Verbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde

Pneumatik Steckverbinder / KPGT / T-Verbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft



Die Push-In-Steckverbinder von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft als fluides Medium geeignet. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm auf. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: M oder R.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. See the catalog for shape/type details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KPGT04-01
KPGT04-02
KPGT04-M5
KPGT06-01
KPGT06-02
KPGT06-M5
KPGT08-01
KPGT08-02
KPGT10-02
KPGT10-03
KPGT12-03
KPGT12-04
KPQT04-01
KPQT04-02
KPQT04-M5
KPQT06-01
KPQT06-02
KPQT06-M5
KPQT08-01
KPQT08-02
KPQT10-02
KPQT10-03
KPQT12-03
KPQT12-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Werkstoff Gewinde Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Farbe Auslöseknopf

15.35 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.4R1/8Hellblau

16.90 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.4R1/4Hellblau

15.35 €

10 7 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.4M5×0,8Hellblau

15.35 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.6R1/8Hellblau

16.90 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.6R1/4Hellblau

15.35 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.6M5×0,8Hellblau

17.53 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.8R1/8Hellblau

18.15 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.8R1/4Hellblau

21.56 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.10R1/4Hellblau

21.56 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.10R3/8Hellblau

23.05 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.-R3/8Hellblau

31.53 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.-R1/2Hellblau

11.77 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt)4R1/8Hellgrau

11.77 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt)4R1/4Hellgrau

11.77 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt)4M5×0,8Hellgrau

11.77 €

10 7 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt)6R1/8Hellgrau

11.77 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt)6R1/4Hellgrau

11.77 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt)6M5×0,8Hellgrau

12.52 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt)8R1/8Hellgrau

12.52 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt)8R1/4Hellgrau

14.00 €

5 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt)10R1/4Hellgrau

14.00 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt)10R3/8Hellgrau

17.35 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt)-R3/8Hellgrau

17.81 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt)-R1/2Hellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Anwendung Saubere Umgebungsbedingungen
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Zweig T-Verschraubung mit Doppelanschluss

Technischer Support