Pneumatik Steckverbinder / KPGT, KPQT / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / KPGT, KPQT / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm



Die Push-In-Steckverbinder von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden und zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. See the catalog for shape/type details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KPGT04-00
KPGT06-00
KPGT08-00
KPGT10-00
KPGT12-00
KPQT04-00
KPQT06-00
KPQT08-00
KPQT10-00
KPQT12-00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Farbe Auslöseknopf

11.68 €

10 24 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.4Hellblau

11.68 €

10 7 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.6Hellblau

11.89 €

10 7 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.8Hellblau

13.26 €

5 7 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.10Hellblau

15.13 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.-Hellblau

13.89 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige4Hellgrau

13.89 €

10 7 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige6Hellgrau

14.61 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige8Hellgrau

16.45 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige10Hellgrau

19.81 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige-Hellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Anwendung Saubere Umgebungsbedingungen
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Verschraubung, gleicher Ø T-Stück

Technischer Support