Pneumatik Steckverbinder / KPQR / KPGR / Push-In Anschluss (Teilenummern - CAD Download)

Pneumatik Steckverbinder / KPQR / KPGR / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm



Die Push-In-Steckverbinder von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden und zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden um eine zuverlässige und dichte Verbindung zu schaffen. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. See the catalog for shape/type details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KPGR04-06
KPGR04-08
KPGR06-08
KPGR06-10
KPGR08-10
KPGR08-12
KPGR10-12
KPQR04-06
KPQR04-08
KPQR06-08
KPQR06-10
KPQR08-10
KPQR08-12
KPQR10-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Applicable Fitting Size (mm) Farbe Auslöseknopf

7.11 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.46Hellblau

7.40 €

10 24 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.48Hellblau

7.40 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.68Hellblau

7.40 €

10 32 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.610Hellblau

7.52 €

10 24 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.810Hellblau

7.90 €

10 24 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.812Hellblau

9.05 €

5 32 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.1012Hellblau

5.97 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige46Hellgrau

6.19 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige48Hellgrau

6.19 €

10 7 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige68Hellgrau

6.19 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige610Hellgrau

6.19 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige810Hellgrau

6.19 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige812Hellgrau

7.11 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige1012Hellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Rohr Befestigung, Ausführung Buchse und Reduzierstück Anwendung Saubere Umgebungsbedingungen
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Buchsen, Reduzierstücke Reduzierstück

Technischer Support