Pneumatik Verteiler / KM, KM11 / Push-In Anschluss / Mehrfachverteiler

Pneumatik Verteiler / KM, KM11 / Push-In Anschluss / Mehrfachverteiler
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 8 mm | 10 mm, / , [fluide Medien] Luft



SMC stellt Push-In-Verteiler her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft dient als fluides Medium bei der Verwendung. Der Außendurchmesser der Verteiler liegt im Bereich von 4 bis 8 mm oder 10 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. See the catalog for shape/type details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KM11-03-09-6
KM11-03-09-10
KM11-04-08-6
KM11-04-08-6-X12
KM11-04-08-10
KM11-04-08-10-X2
KM11-04-08-10-X12
KM11-04-08-10-X17
KM11-06-10-6
KM11-06-10-10
KM11-07-11-6
KM11-07-11-6-X2
KM11-07-11-10
KM11-08-12-6
KM11-08-12-10
KM11-09-13-6
KM11-09-13-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Flüssigkeit Anwendung Dichtungswerkstoff Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Port A Number Farbe Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

14.40 €

5 26 Arbeitstage -Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-6SchwarzRotn. z.

20.31 €

5 26 Arbeitstage -Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-10SchwarzRotn. z.

14.34 €

9.75 €

5 Versand am selben Tag

Auf Lager

-Saubere Umgebungsbedingungen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)4 ~ 86SchwarzBlaun. z.

14.27 €

5 6 Arbeitstage LuftStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-----

20.26 €

13.78 €

5 Versand am selben Tag

Auf Lager

-Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)4 ~ 810SchwarzBlaun. z.

20.48 €

5 26 Arbeitstage LuftStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)---BlauSpezifikation auf Nicht-Stahlbasis (mit stromloser Vernickelung)

22.42 €

5 6 Arbeitstage LuftStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-----

23.62 €

5 6 Arbeitstage LuftStandard / Mini[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)-----

14.34 €

9.75 €

5 Versand am selben Tag

Auf Lager

-Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)66SchwarzBlaun. z.

20.26 €

13.78 €

5 Versand am selben Tag

Auf Lager

-Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)610SchwarzBlaun. z.

15.65 €

5 4 Arbeitstage -Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-6SchwarzRotn. z.

15.02 €

1 26 Arbeitstage LuftStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)---RotSpezifikation auf Nicht-Stahlbasis (mit stromloser Vernickelung)

22.13 €

5 26 Arbeitstage -Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-10SchwarzRotn. z.

17.47 €

11.88 €

5 Versand am selben Tag

Auf Lager

-Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)86SchwarzBlaun. z.

23.95 €

15.57 €

5 Versand am selben Tag

Auf Lager

-Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)810SchwarzBlaun. z.

17.58 €

5 26 Arbeitstage -Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-6SchwarzRotn. z.

23.95 €

5 26 Arbeitstage -Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-10SchwarzRotn. z.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Haupteinheits-Material EN CW614N Äquiv.
Verschraubung, ungleicher Ø Einfachwirkender Rohrfitting / Verteiler

Technischer Support