Pneumatik Verteiler / KM15 / Push-In Anschluss / Mehrfachverteiler

Pneumatik Verteiler / KM15 / Push-In Anschluss / Mehrfachverteiler
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 8 mm | 10 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Push-In-Verteiler von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Verteiler weisen einen Außendurchmesser von 4 bis 8 mm oder 10 mm auf.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. See the catalog for shape/type details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KM15-04-06-3
KM15-04-08-3
KM15-06-08-3
KM15-06-10-3
KM15-08-10-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

9.21 €

5 26 Arbeitstage 4

9.21 €

5 26 Arbeitstage 4

9.21 €

5 26 Arbeitstage 6

10.19 €

5 26 Arbeitstage 6

10.19 €

6.93 €

5 Versand am selben Tag

Auf Lager

8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Haupteinheits-Material EN CW614N Äquiv.
Anwendung Standard / Mini Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt) Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Verschraubung, ungleicher Ø Einfachwirkender Rohrfitting / Verteiler Port A Number 3 Farbe Schwarz
Farbe Auslöseknopf Blau Nach Vorgabe des Kunden n. z.

Technischer Support