Pneumatik Steckverbinderleiste / KDM / Push-In Anschluss / Mehrfachverteiler

Pneumatik Steckverbinderleiste / KDM / Push-In Anschluss / Mehrfachverteiler
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 8 mm, / , [fluide Medien] Luft



SMC stellt Push-In-Steckverbinderleisten her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft genutzt werden. Der äußere Durchmesser der Steckverbinderleisten beträgt 4 oder 8 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. See the catalog for shape/type details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KDM10-06
10-KDM10-08
10-KDM20-06
KDM10-04
KDM10-06
KDM10-06-X12
KDM10-08
KDM10-08-X12
KDM10-23
KDM20-04
KDM20-04-X12
KDM20-06
KDM20-06-X12
KDM20-08
KDM20-08-X12
KDM20-23
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigung, Ausführung Haupteinheits-Material Anwendung Verschraubung, gleicher Ø andere Formen Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

91.77 €

1 26 Arbeitstage Verbindung mit gleichem Durchmesser[PP-Kunststoff] PPSaubere Umgebungsbedingungen[Verteiler] Mehrfachsteckverbinder-610Weißn. z.

131.61 €

1 26 Arbeitstage Verbindung mit gleichem Durchmesser[Messing] EN CW614N Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen[Verteiler] Mehrfachsteckverbinder-810Weißn. z.

176.89 €

1 26 Arbeitstage Verbindung mit gleichem Durchmesser[PP-Kunststoff] PPSaubere Umgebungsbedingungen[Verteiler] Mehrfachsteckverbinder-620Weißn. z.

89.40 €

60.79 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Verbindung mit gleichem Durchmesser[PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Verteiler] Mehrfachsteckverbinder-410Blaun. z.

89.40 €

1 6 Arbeitstage Verbindung mit gleichem Durchmesser[PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Verteiler] Mehrfachsteckverbinder-610Blaun. z.

89.35 €

1 98 Arbeitstage andere Formen[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini-[Sonstige] Mehrfachsteckverbinder----

129.11 €

87.79 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Verbindung mit gleichem Durchmesser[Messing] EN CW614N Äquiv. + PBTStandard / Mini[Verteiler] Mehrfachsteckverbinder-810Blaun. z.

129.06 €

1 98 Arbeitstage andere Formen[Messing] MessingStandard / Mini-[Sonstige] Mehrfachsteckverbinder----

91.39 €

1 4 Arbeitstage Verbindung mit gleichem Durchmesser[PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Verteiler] Mehrfachsteckverbinder--10Blaun. z.

164.85 €

1 3 Arbeitstage Verbindung mit gleichem Durchmesser[PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Verteiler] Mehrfachsteckverbinder-420Blaun. z.

165.74 €

1 98 Arbeitstage andere Formen[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini-[Sonstige] Mehrfachsteckverbinder----

164.85 €

112.10 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Verbindung mit gleichem Durchmesser[PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Verteiler] Mehrfachsteckverbinder-620Blaun. z.

126.73 €

1 98 Arbeitstage andere Formen[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini-[Sonstige] Mehrfachsteckverbinder----

244.29 €

166.12 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Verbindung mit gleichem Durchmesser[Messing] EN CW614N Äquiv. + PBTStandard / Mini[Verteiler] Mehrfachsteckverbinder-820Blaun. z.

244.13 €

1 98 Arbeitstage andere Formen[Messing] MessingStandard / Mini-[Sonstige] Mehrfachsteckverbinder----

168.77 €

1 26 Arbeitstage Verbindung mit gleichem Durchmesser[PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Verteiler] Mehrfachsteckverbinder--20Blaun. z.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Zulässige Flüssigkeit Luft Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)

Technischer Support