Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 8 mm, / , [fluide Medien] Luft
SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft als fluides Medium geeignet. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 8 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10-KDM20S-04 |
KDM10S-04 |
KDM10S-04-X12 |
KDM10S-06 |
KDM10S-06-X12 |
KDM10S-08 |
KDM10S-23 |
KDM20S-04 |
KDM20S-04-X12 |
KDM20S-06 |
KDM20S-06-X12 |
KDM20S-08 |
KDM20S-23 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Anwendung | Buchsen, Reduzierstücke | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Saubere Umgebungsbedingungen | [Sonstige] Buchse, Verbinder | 4 | 20 | Weiß | n. z. | ||
44.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [Sonstige] Buchse, Verbinder | 4 | 10 | Blau | n. z. | ||
44.73 € | 1 | 98 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | [Sonstige] Anschlussbuchse | - | - | - | - | ||
44.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [Sonstige] Buchse, Verbinder | 6 | 10 | Blau | n. z. | ||
44.73 € | 1 | 98 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | [Sonstige] Anschlussbuchse | - | - | - | - | ||
64.60 € 43.93 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT | Standard / Mini | [Sonstige] Buchse, Verbinder | 8 | 10 | Blau | n. z. | ||
45.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [Sonstige] Buchse, Verbinder | - | 10 | Blau | n. z. | ||
82.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [Sonstige] Buchse, Verbinder | 4 | 20 | Blau | n. z. | ||
82.40 € | 1 | 98 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | [Sonstige] Anschlussbuchse | - | - | - | - | ||
82.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [Sonstige] Buchse, Verbinder | 6 | 20 | Blau | n. z. | ||
82.40 € | 1 | 98 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | [Sonstige] Anschlussbuchse | - | - | - | - | ||
122.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT | Standard / Mini | [Sonstige] Buchse, Verbinder | 8 | 20 | Blau | n. z. | ||
84.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [Sonstige] Buchse, Verbinder | - | 20 | Blau | n. z. |
Loading...
Ausführung | Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Buchse und Reduzierstück | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Anwendung
Buchsen, Reduzierstücke
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften