Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 8 mm, / , [fluide Medien] Luft
SMC stellt Push-In-Verteiler her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft genutzt werden. Der Außendurchmesser der Verteiler liegt im Bereich von 4 oder 8 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10-KDMP-06 |
10-KDMP-08 |
10-KDMS-08 |
KDMP-04 |
KDMP-04-X12 |
KDMP-06 |
KDMP-06-X12 |
KDMP-08 |
KDMP-23 |
KDMS-04 |
KDMS-04-X12 |
KDMS-06 |
KDMS-06-X12 |
KDMS-08 |
KDMS-23 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Befestigung, Ausführung | Haupteinheits-Material | Anwendung | Dichtungswerkstoff | Buchsen, Reduzierstücke | andere Formen | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.01 € | 10 | 6 Arbeitstage | andere Formen | [PP-Kunststoff] PP | Saubere Umgebungsbedingungen | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | [Stecker] Stopfen | 6 | Weiß | n. z. | ||
5.63 € | 10 | 26 Arbeitstage | andere Formen | [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT | Saubere Umgebungsbedingungen | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | [Stecker] Stopfen | 8 | Weiß | n. z. | ||
5.63 € | 10 | 26 Arbeitstage | Buchse und Reduzierstück | [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT | Saubere Umgebungsbedingungen | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Sonstige] Buchse, Verbinder | - | 8 | Weiß | n. z. | ||
2.52 € 1.69 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | andere Formen | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | [Stecker] Stopfen | 4 | Blau | n. z. | ||
2.50 € | 10 | 98 Arbeitstage | andere Formen | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | - | - | [Stecker] Stopfenverbinder | - | - | - | ||
2.52 € | 10 | 3 Arbeitstage | andere Formen | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | [Stecker] Stopfen | 6 | Blau | n. z. | ||
2.50 € | 10 | 98 Arbeitstage | andere Formen | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | - | - | [Stecker] Stopfenverbinder | - | - | - | ||
4.21 € | 10 | 3 Arbeitstage | andere Formen | [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | [Stecker] Stopfen | 8 | Blau | n. z. | ||
2.68 € | 10 | 26 Arbeitstage | andere Formen | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | [Stecker] Stopfen | - | Blau | n. z. | ||
2.52 € 1.69 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Buchse und Reduzierstück | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Sonstige] Buchse, Verbinder | - | 4 | Blau | n. z. | ||
2.50 € | 10 | 98 Arbeitstage | Buchse und Reduzierstück | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Sonstige] Buchse, Verbinder | - | - | - | - | ||
2.52 € | 10 | 4 Arbeitstage | Buchse und Reduzierstück | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Sonstige] Buchse, Verbinder | - | 6 | Blau | n. z. | ||
2.50 € | 10 | 98 Arbeitstage | Buchse und Reduzierstück | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Sonstige] Buchse, Verbinder | - | - | - | - | ||
4.21 € | 10 | 3 Arbeitstage | Buchse und Reduzierstück | [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Sonstige] Buchse, Verbinder | - | 8 | Blau | n. z. | ||
2.68 € | 10 | 26 Arbeitstage | Buchse und Reduzierstück | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Sonstige] Buchse, Verbinder | - | - | Blau | n. z. |
Loading...
Ausführung | Einfachwirkung | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Befestigung, Ausführung
Haupteinheits-Material
Anwendung
Dichtungswerkstoff
Buchsen, Reduzierstücke
andere Formen
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften