Konfigurierbar in [fluide Medien] Luft
Mit den Push-In-Verteilern von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft dient als fluides Medium bei der Verwendung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KDM10-01 |
KDM10-03 |
KDM10-07 |
KDM10-09 |
KDM20-03 |
KDM20-07 |
KDM20-09 |
KDM20S-08-X12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Befestigung, Ausführung | Haupteinheits-Material | Verschraubung, gleicher Ø | andere Formen | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | [PP-Kunststoff] PP | [Verteiler] Mehrfachsteckverbinder | - | 10 | Rot | n. z. | ||
89.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | [PP-Kunststoff] PP | [Verteiler] Mehrfachsteckverbinder | - | 10 | Rot | n. z. | ||
91.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | [PP-Kunststoff] PP | [Verteiler] Mehrfachsteckverbinder | - | 10 | Rot | n. z. | ||
129.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT | [Verteiler] Mehrfachsteckverbinder | - | 10 | Rot | n. z. | ||
164.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | [PP-Kunststoff] PP | [Verteiler] Mehrfachsteckverbinder | - | 20 | Rot | n. z. | ||
168.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | [PP-Kunststoff] PP | [Verteiler] Mehrfachsteckverbinder | - | 20 | Rot | n. z. | ||
244.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT | [Verteiler] Mehrfachsteckverbinder | - | 20 | Rot | n. z. | ||
122.06 € | 1 | 98 Arbeitstage | andere Formen | [PP-Kunststoff] PP | - | [Ungleicher Ø, Stutzen] Socket connector | - | - | - |
Loading...
Ausführung | Einfachwirkung | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Anwendung | Standard / Mini |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Befestigung, Ausführung
Haupteinheits-Material
Verschraubung, gleicher Ø
andere Formen
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften