Pneumatik Steckverbinder für KB-Module / KBZ / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder für KB-Module / KBZ / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Luft



Mit den Push-In-Steckverbindern für KB-Module von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft als fluides Medium vorgesehen. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm auf.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KBZ1-04
KBZ1-06
KBZ2-08
KBZ3-10
KBZ3-12
KBZ4-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

7.06 €

10 4 Arbeitstage 4

6.98 €

10 4 Arbeitstage 6

7.23 €

10 4 Arbeitstage 8

8.65 €

10 4 Arbeitstage 10

9.56 €

10 26 Arbeitstage -

9.27 €

10 4 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Standard / Mini Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv.
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Zweig Anschlussstutzen, Winkelstück Farbe Auslöseknopf Blau

Technischer Support