Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Luft
Mit den Push-In-Steckverbindern für KB-Module von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft genutzt werden. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 10 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KBE1-04 |
KBE1-06 |
KBE2-06 |
KBE2-08 |
KBE2-10 |
KBE3-08 |
KBE3-10 |
KBE3-12 |
KBE4-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Size of Body Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.90 € | 10 | 26 Arbeitstage | 4 | 1 | ||
8.52 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | 1 | ||
8.69 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | 2 | ||
8.98 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | 2 | ||
10.98 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | 2 | ||
11.77 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | 3 | ||
12.47 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | 3 | ||
13.66 € | 10 | 4 Arbeitstage | - | 3 | ||
12.74 € | 10 | 4 Arbeitstage | - | 4 |
Loading...
Ausführung | Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | EN CW614N Äquiv. + PBT + POM | Anwendung | Standard / Mini | Werkstoff Gewinde | EN CW614N Äquiv. |
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Verschraubung, gleicher Ø | Schottverschraubung mit Innengewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Size of Body Code
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften