Abdeckkappen für KB-Module / KBC

Abdeckkappen für KB-Module / KBC

Konfigurierbar in [fluide Medien] Luft



SMC stellt Rohr-Blindstopfen her, die offene Enden von Steckverschraubungen verschliessen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Sie sind für den Einsatz mit Luft als fluides Medium vorgesehen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KBC1
KBC2
KBC3
KBC4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Size of Body Code

6.94 €

10 26 Arbeitstage 1

6.98 €

10 4 Arbeitstage 2

8.08 €

10 26 Arbeitstage 3

9.95 €

10 26 Arbeitstage 4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung andere Formen Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material EN CW614N Äquiv. + PBT + POM Anwendung Standard / Mini Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv.
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) andere Formen Kappe

Technischer Support