Haltewinkel für KB-Module / KB□

Haltewinkel für KB-Module / KB□

Konfigurierbar in [fluide Medien] Luft



SMC stellt Push-In-Steckverbinder für KB-Module her, die es ermöglichen, Rohre und Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft als fluides Medium.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KBX6
KBX12
KBX14
KBX16
KBX20
KBX22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable Product Part Number Geeignete Gewindegröße

2.56 €

10 4 Arbeitstage KBP,KBC6

3.06 €

10 4 Arbeitstage KBE1-0412

2.61 €

10 4 Arbeitstage KBE1-06, KBE2-0614

3.06 €

10 4 Arbeitstage KBE2-08, KBE3-0816

3.06 €

10 4 Arbeitstage KBE2-10, KBE3-1020

3.06 €

10 4 Arbeitstage KBE3-12, KBE4-1222

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Komponenten für Schnellverbinder Befestigung, Ausführung andere Formen Zulässige Flüssigkeit Luft
Anwendung Standard / Mini andere Formen Befestigungselement

Technischer Support