Steckverschraubungen / Push In Verbinder / flammwidrig / Serie KR-W2 Winkelverschraubung KRL-W2

Steckverschraubungen / Push In Verbinder / flammwidrig / Serie KR-W2 Winkelverschraubung KRL-W2
A one-touch coupling from SMC Corporation.
[Features]
· Can be used with FR soft nylon.
· High holding force.
· Can be used for everything from low vacuums to 1 MPa.
· Little force required for removal.
· Effective for piping in tight spaces.
[Applications]
· Use to connect piping in a perpendicular orientation from female threads.

(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRL06-01SW2
KRL06-02SW2
KRL06-03SW2
KRL08-01SW2
KRL08-02SW2
KRL08-03SW2
KRL10-01SW2
KRL10-02SW2
KRL10-03SW2
KRL10-04SW2
KRL12-02SW2
KRL12-03SW2
KRL12-04SW2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection screw

4.27 €

10 26 Arbeitstage 61/8

4.55 €

10 26 Arbeitstage 61/4

5.02 €

10 26 Arbeitstage 63/8

4.50 €

10 4 Arbeitstage 81/8

5.13 €

10 26 Arbeitstage 81/4

5.31 €

10 26 Arbeitstage 83/8

5.92 €

5 26 Arbeitstage 101/8

5.92 €

5 4 Arbeitstage 101/4

5.97 €

5 4 Arbeitstage 103/8

7.40 €

5 26 Arbeitstage 101/2

7.29 €

5 26 Arbeitstage -1/4

7.81 €

5 26 Arbeitstage -3/8

9.16 €

5 26 Arbeitstage -1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Haupteinheits-Material Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)
Anwendung Standard / Mini Werkstoff Gewinde PP Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Schraubmontage, Richtung Winkelstück Kniestücke Winkelstück Connection Type R
Number of Connection Tubes(pc.) 1

Technischer Support