Steckverschraubungen / Push In Verbinder / flammwidrig / Serie KR-W2 45°-Verschraubung KRK-W2

Steckverschraubungen / Push In Verbinder / flammwidrig / Serie KR-W2 45°-Verschraubung KRK-W2
A one-touch coupling from SMC Corporation.
[Features]
· Can be used with FR soft nylon.
· High holding force.
· Can be used for everything from low vacuums to 1 MPa.
· Little force required for removal.
· Effective for piping in tight spaces.
[Applications]
· Use to connect piping in a 45° orientation from female threads. Functions as an in-between for a male connector and an male elbow.

(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRK06-01SW2
KRK06-02SW2
KRK06-03SW2
KRK08-01SW2
KRK08-02SW2
KRK08-03SW2
KRK10-01SW2
KRK10-02SW2
KRK10-03SW2
KRK10-04SW2
KRK12-03SW2
KRK12-04SW2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection screw

4.27 €

10 26 Arbeitstage 61/8

4.50 €

10 26 Arbeitstage 61/4

5.02 €

10 26 Arbeitstage 63/8

4.89 €

10 26 Arbeitstage 81/8

5.18 €

10 26 Arbeitstage 81/4

5.40 €

10 26 Arbeitstage 83/8

6.66 €

5 26 Arbeitstage 101/8

16.45 €

5 4 Arbeitstage 101/4

6.77 €

5 26 Arbeitstage 103/8

7.40 €

5 26 Arbeitstage 101/2

8.42 €

5 26 Arbeitstage -3/8

9.16 €

5 26 Arbeitstage -1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Haupteinheits-Material Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)
Anwendung Standard / Mini Werkstoff Gewinde PP Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Schraubmontage, Richtung Winkelstück Kniestücke 45°-Kniestückverschraubung Connection Type R
Number of Connection Tubes(pc.) 1

Technischer Support