Steckverschraubungen / Push In Verbinder / flammwidrig / Serie KR-W2 mit Universalverschraubung KRV-W2

Steckverschraubungen / Push In Verbinder / flammwidrig / Serie KR-W2 mit Universalverschraubung KRV-W2

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] R



Die Push-In-Steckverbinder von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 6 oder 10 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRV06-01SW2
KRV06-02SW2
KRV08-01SW2
KRV08-02SW2
KRV08-03SW2
KRV10-02SW2
KRV10-03SW2
KRV12-03SW2
KRV12-04SW2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection screw

5.97 €

10 26 Arbeitstage 61/8

6.48 €

10 26 Arbeitstage 61/4

8.65 €

10 26 Arbeitstage 81/8

8.65 €

10 26 Arbeitstage 81/4

9.56 €

10 26 Arbeitstage 83/8

10.02 €

5 26 Arbeitstage 101/4

10.02 €

5 26 Arbeitstage 103/8

13.26 €

5 26 Arbeitstage -3/8

14.00 €

5 26 Arbeitstage -1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Haupteinheits-Material Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)
Anwendung Standard / Mini Werkstoff Gewinde PP Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Schraubmontage, Richtung Winkelstück Kniestücke Universal-Kniestückverschraubung Für Schwenkteil, Drehteil Universal-Kniestückverschraubung
Connection Type R Number of Connection Tubes(pc.) 1

Technischer Support