Pneumatik Steckverbinder / KRT-W2, Serie KR-W2 / flammwidrig / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / KRT-W2, Serie KR-W2 / flammwidrig / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] R



Mit den Push-In-Steckverbindern von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 6 oder 10 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRT06-01SW2
KRT06-02SW2
KRT06-03SW2
KRT08-01SW2
KRT08-02SW2
KRT08-03SW2
KRT10-01SW2
KRT10-02SW2
KRT10-03SW2
KRT10-04SW2
KRT12-02SW2
KRT12-03SW2
KRT12-04SW2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection screw

6.26 €

10 26 Arbeitstage 61/8

6.66 €

10 26 Arbeitstage 61/4

7.18 €

10 26 Arbeitstage 63/8

6.98 €

10 26 Arbeitstage 81/8

7.29 €

10 26 Arbeitstage 81/4

7.81 €

10 26 Arbeitstage 83/8

10.08 €

5 26 Arbeitstage 101/8

8.94 €

5 26 Arbeitstage 101/4

9.39 €

5 26 Arbeitstage 103/8

10.19 €

5 26 Arbeitstage 101/2

11.21 €

5 26 Arbeitstage -1/4

11.21 €

5 26 Arbeitstage -3/8

11.21 €

5 26 Arbeitstage -1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Haupteinheits-Material Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)
Anwendung Standard / Mini Werkstoff Gewinde PP Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Schraubmontage, Zweig T-Verschraubung mit Doppelanschluss Connection Type R Number of Connection Tubes(pc.) 2

Technischer Support