Pneumatik Steckverbinder / KR-W2 Serie / flammwidrig / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / KR-W2 Serie / flammwidrig / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 10 mm



Mit den Push-In-Steckverbindern von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 6 oder 10 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRU06-00W2
KRU08-00W2
KRU10-00W2
KRU12-00W2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

8.76 €

10 26 Arbeitstage 6

9.45 €

10 26 Arbeitstage 8

10.81 €

5 22 Arbeitstage 10

13.39 €

5 26 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Haupteinheits-Material PP
Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Verschraubung, gleicher Ø Sternverbindung
Number of Connection Tubes(pc.) 3

Technischer Support