Pneumatik Steckverbinder / KRL□□-□□W2, KRL-W2 Serie / flammwidrig / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / KRL□□-□□W2, KRL-W2 Serie / flammwidrig / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 10 mm



Die Push-In-Steckverbinder von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 6 oder 10 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRL06-99W2
KRL08-99W2
KRL10-99W2
KRL12-99W2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Applicable Fitting Size (mm)

5.18 €

10 26 Arbeitstage 66

6.19 €

10 26 Arbeitstage 88

5.92 €

5 26 Arbeitstage 1010

8.24 €

5 26 Arbeitstage -12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Rohr Befestigung, Ausführung Buchse und Reduzierstück Haupteinheits-Material PP
Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Buchsen, Reduzierstücke Winkelstück mit einseitiger Muffe
Number of Connection Tubes(pc.) 1

Technischer Support