Steckverschraubungen / Push In Verbinder / flammwidrig / Serie KR-W2 Langer gerader Winkel KRW-W2 (Teilenummern - CAD Download)

Steckverschraubungen / Push In Verbinder / flammwidrig / Serie KR-W2 Langer gerader Winkel KRW-W2
A flame retardant (UL-94 standard V-0 equivalent) one-touch fitting.
[Features]
· Supports FR soft nylon.
· The collet maximizes the retention force. The chuck engages the work piece securely.
· Its special shape ensures a secure seal and minimal resistance when inserting a tube. Can be used in everything from low vacuums to 1 MPa.
· Effective for piping work in tight spaces.
· The body and threaded section can be rotated enough to allow for positioning.
[Applications]
· Can be used to change tube retrieval orientation 90° from one-touch fittings.

(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRW06-99W2
KRW08-99W2
KRW10-99W2
KRW12-99W2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Applicable Fitting Size (mm)

4.27 €

10 26 Arbeitstage 66

4.15 €

10 26 Arbeitstage 88

5.40 €

5 Versand am selben Tag

Auf Lager

1010

6.03 €

5 26 Arbeitstage -12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Rohr Befestigung, Ausführung Buchse und Reduzierstück Haupteinheits-Material PP
Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Buchsen, Reduzierstücke Kniestück, gerade, lang
Number of Connection Tubes(pc.) 2

Technischer Support