Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 10 mm
Die Push-In-Steckverbinder von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 6 oder 10 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KRE06-00W2 |
KRE08-00W2 |
KRE10-00W2 |
KRE12-00W2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
7.85 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | ||
8.90 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | ||
11.68 € | 5 | 26 Arbeitstage | 10 | ||
6.39 € | 5 | 26 Arbeitstage | - |
Loading...
Ausführung | Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Haupteinheits-Material | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Mini | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Verschraubung, gleicher Ø | Schottverbindung |
Number of Connection Tubes(pc.) | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften