Schutzkappe für Push-In Verbinder / KR

Schutzkappe für Push-In Verbinder / KR
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 10 mm



Mit den Schlauch-Spritzerschutzen für Push-In Verbinder von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Spritzerschutze liegt im Bereich von 6 oder 10 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KR-06C
KR-08C
KR-10C
KR-12C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

0.47 €

10 12 Arbeitstage 6

0.47 €

0.31 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

8

0.47 €

10 12 Arbeitstage 10

0.47 €

10 12 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Komponenten für Schnellverbinder Befestigung, Ausführung andere Formen Haupteinheits-Material EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt)
Anwendung Standard / Mini andere Formen Sputterdeckel

Technischer Support