Verschlussstopfen / KR-□□C1 / Push-In Anschluss

Verschlussstopfen / KR-□□C1 / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 10 mm



SMC stellt Push-In-Schutzabdeckungen her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Schutzabdeckungen weisen einen Außendurchmesser von 6 oder 10 mm auf.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KR-06C1
KR-08C1
KR-10C1
KR-12C1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

0.47 €

10 4 Arbeitstage 6

0.47 €

10 4 Arbeitstage 8

0.47 €

10 4 Arbeitstage 10

0.47 €

10 4 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Komponenten für Schnellverbinder Befestigung, Ausführung andere Formen Haupteinheits-Material EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt)
Anwendung Standard / Mini andere Formen Sputterdeckel

Technischer Support