Pneumatik Verteiler / KRM11 / Push-In Anschluss / Mehrfachverteiler

Pneumatik Verteiler / KRM11 / Push-In Anschluss / Mehrfachverteiler

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 8 mm



Die Push-In-Steckverbinder von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 6 oder 8 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRM11-06-10-6
KRM11-06-10-10
KRM11-08-12-6
KRM11-08-12-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Number of Connection Tubes
(pc.)

16.90 €

5 26 Arbeitstage 66

23.90 €

5 26 Arbeitstage 610

19.92 €

5 4 Arbeitstage 86

27.89 €

5 26 Arbeitstage 810

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Haupteinheits-Material PP
Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Verschraubung, ungleicher Ø Einfachwirkender Rohrfitting / Verteiler

Technischer Support