Pneumatik Verteiler / KRM / Mehrfachverteiler / Push-In Anschluss / Innengewinde

Pneumatik Verteiler / KRM / Mehrfachverteiler / Push-In Anschluss / Innengewinde

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 8 mm, / , [Anschluss Gewinde] Rc



SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 6 oder 8 mm auf. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRM12-06-02-6
KRM12-06-02-10
KRM12-08-03-6
KRM12-08-03-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection screw

19.92 €

5 26 Arbeitstage 61/4

27.89 €

5 26 Arbeitstage 61/4

23.90 €

5 4 Arbeitstage 83/8

31.81 €

5 26 Arbeitstage 83/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Haupteinheits-Material PP
Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Verschraubung, ungleicher Ø Einfachwirkender Rohrfitting / Verteiler
Connection Type Rc Number of Connection Tubes(pc.) 6

Technischer Support