Spritzschutzplatte / KRMC / Push-In Anschluss

Spritzschutzplatte / KRMC / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 8 mm



Die Push-In-Steckverbinder von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 6 oder 8 mm auf.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRMC-06-6
KRMC-08-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

3.24 €

10 26 Arbeitstage 6

3.24 €

10 26 Arbeitstage 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Komponenten für Schnellverbinder Befestigung, Ausführung andere Formen Haupteinheits-Material EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt)
Anwendung Standard / Mini andere Formen Sputterdeckel Number of Connection Tubes(pc.) 3

Technischer Support