Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] M, NPT, R oder UNF, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Mit den Push-In-Steckverbindern von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm. Diese Arten von Anschlussgewinden stehen zur Auswahl: M, NPT, R oder UNF.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Flüssigkeit | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12.92 € | 2 | 26 Arbeitstage | - | - | UNF | 10-32 | ||
- | 13.66 € | 2 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 1/8 | ||
13.66 € | 2 | 4 Arbeitstage | - | 4 | R | 1/8 | |||
13.66 € | 2 | 4 Arbeitstage | Wasser / Luft | 4 | M | 5×0,8 | |||
13.66 € | 2 | 4 Arbeitstage | - | 4 | M | 6×1,0 | |||
14.34 € 10.04 € | 2 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Wasser / Luft | 6 | R | 1/8 | |||
14.34 € | 2 | 4 Arbeitstage | - | 6 | R | 1/4 | |||
14.34 € 10.04 € | 2 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Wasser / Luft | 6 | M | 5×0,8 | |||
14.34 € | 2 | 4 Arbeitstage | Wasser / Luft | 6 | M | 6×1,0 | |||
- | 14.34 € | 2 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 1/8 | ||
- | 14.29 € | 2 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 1/4 | ||
17.35 € | 2 | 7 Arbeitstage | - | 8 | R | 1/8 | |||
17.35 € | 2 | 4 Arbeitstage | Wasser / Luft | 8 | R | 1/4 | |||
17.35 € | 2 | 4 Arbeitstage | - | 8 | R | 3/8 | |||
- | 19.92 € | 2 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 1/8 | ||
- | 19.92 € | 2 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 1/4 | ||
25.19 € | 2 | 4 Arbeitstage | - | 10 | R | 1/4 | |||
25.19 € | 2 | 4 Arbeitstage | - | 10 | R | 3/8 | |||
25.27 € | 2 | 4 Arbeitstage | - | 10 | R | 1/2 | |||
- | 25.19 € | 2 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 1/4 | ||
- | 25.19 € | 2 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 3/8 | ||
32.95 € | 2 | 4 Arbeitstage | Wasser / Luft | - | R | 3/8 | |||
32.95 € | 2 | 4 Arbeitstage | Wasser / Luft | - | R | 1/2 |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Für oszillierende Teile, rotierende Teile | Haupteinheits-Material | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Mini | Werkstoff Gewinde | PP | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) |
Für Schwenkteil, Drehteil | Drehbarer einfachwirkender Rohrfitting Halbverschraubung | Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zulässige Flüssigkeit
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften