Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft
SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft als fluides Medium geeignet. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 10 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: M oder R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KXH04-01S |
KXH04-M5 |
KXH04-M6 |
KXH06-01S |
KXH06-02S |
KXH06-M5 |
KXH06-M6 |
KXH08-01S |
KXH08-02S |
KXH08-03S |
KXH10-02S |
KXH10-03S |
KXH10-04S |
KXH12-03S |
KXH12-04S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.69 € | 2 | 4 Arbeitstage | 4 | R | 1/8 | ||
45.69 € | 2 | 4 Arbeitstage | 4 | M | 5×0,8 | ||
45.69 € | 2 | 4 Arbeitstage | 4 | M | 6×1,0 | ||
45.69 € 31.07 € | 2 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | R | 1/8 | ||
45.69 € | 2 | 4 Arbeitstage | 6 | R | 1/4 | ||
45.69 € | 2 | 4 Arbeitstage | 6 | M | 5×0,8 | ||
45.69 € | 2 | 26 Arbeitstage | 6 | M | 6×1,0 | ||
49.68 € | 2 | 4 Arbeitstage | 8 | R | 1/8 | ||
49.68 € | 2 | 4 Arbeitstage | 8 | R | 1/4 | ||
49.68 € | 2 | 26 Arbeitstage | 8 | R | 3/8 | ||
61.61 € | 2 | 26 Arbeitstage | 10 | R | 1/4 | ||
61.61 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | R | 3/8 | ||
61.61 € | 2 | 26 Arbeitstage | 10 | R | 1/2 | ||
95.35 € | 2 | 26 Arbeitstage | - | R | 3/8 | ||
95.35 € | 2 | 4 Arbeitstage | - | R | 1/2 |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Für oszillierende Teile, rotierende Teile | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | Anwendung | Standard / Mini | Werkstoff Gewinde | PP |
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Für Schwenkteil, Drehteil | Drehbarer einfachwirkender Rohrfitting Halbverschraubung | Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften