Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: M oder R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KXL (High Speed Type) outline drawing (M5, M6)
KXL (High Speed Type) outline drawing (R)
Applicable tubing O.D. (mm) | Connection thread R M | Model | H (width across flats) | D1 | D2 | L1 | L2 | A* | M | Minimum port size | Effective area (mm2) | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||
4 | M5 × 0.8 | KXL04-M5 | 8 | 10.4 | 13 | 22 | 22.5 | 24 | 16 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 11 |
M6 × 1 | KXL04-M6 | 23 | |||||||||||
1/8 | KXL04-01S | 12 | 23.1 | 25 | 16 | ||||||||
6 | M5 × 0.8 | KXL06-M5 | 8 | 12.8 | 15.5 | 24 | 23.5 | 26 | 17 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 15 |
M6 × 1 | KXL06-M6 | 24 | 3 | 5.0 | 5.0 | ||||||||
1/8 | KXL06-01S | 14 | 24.1 | 28 | 4 | 8.6 | 8.6 | 20 | |||||
1/4 | KXL06-02S | 27.5 | 29 | 26 | |||||||||
8 | 1/8 | KXL08-01S | 17 | 15.2 | 18 | 27 | 28.1 | 32 | 18.5 | 6 | 21.6 | 14.9 | 28 |
1/4 | KXL08-02S | 31.5 | 33 | 34 | |||||||||
3/8 | KXL08-03S | 31.9 | 34 | 43 | |||||||||
10 | 1/4 | KXL10-02S | 22 | 18.5 | 24.5 | 32 | 37.5 | 42 | 21 | 7 | 30.5 | 25.0 | 69 |
3/8 | KXL10-03S | 37.9 | 77 | ||||||||||
1/2 | KXL10-04S | 41.1 | 43 | 95 | |||||||||
12 | 3/8 | KXL12-03S | 24 | 20.9 | 27.5 | 35 | 38.9 | 44 | 22 | 8 | 35.1 | 35.1 | 89 |
1/2 | KXL12-04S | 42.1 | 45 | 106 |
* Reference dimensions of R thread after installation
KS/KX Series Structure
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 |
Usable fluids | Air |
---|---|
Operating pressure rangeNote 1) | -100 kPa to 1 MPa |
Proof pressure | 3 MPa |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C (no freezing) |
Thread | JIS B0203 (taper thread for piping), JIS B0205 (metric coarse thread) |
Note 1) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage. Also, when using in a vacuum, grease may enter the inside due to the nature of its construction.
Applicable tubing outer diameter | ø4 | ø6 | ø8 | ø10 | ø12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rotating torque N⋅mNote 2) | 0.006 | 0.012 | 0.014 | 0.020 | 0.022 | |
Allowable number of rotations (s)-1 Note 3) | KS Series | 8.4 | 8.4 | 6.7 | 5 | 4.2 |
KX Series | 25 | 20 | 20 | 16.7 | 16.7 |
Note 2) Rotating torque under pressure 0.5 MPa.
Note 3) Number of rotations per second.
Principle parts | KS Series | KX Series |
---|---|---|
Body | PBT | |
Stud, holder, guide | C3604 (with electroless nickel plating), Stainless steel 304 | |
Chuck, retainer | Stainless steel 304 (Retainer [C] of KX series only: C3604 [with electroless nickel plating]) | |
Collet / Release button / Retaining ring | Polyacetal | |
O-ring/Packing | NBR | |
Rotary seal | NBR | FKM |
Slide bearing | Oil-containing polyacetal | - |
Scraper | - | NBR |
Ball bearings | Bearing steel | Stainless steel 440C |
Gasket | Stainless steel 304/NBR |
Teilenummer
|
---|
KXL04-01S |
KXL04-M5 |
KXL04-M6 |
KXL06-01S |
KXL06-02S |
KXL06-M5 |
KXL06-M6 |
KXL08-01S |
KXL08-02S |
KXL08-03S |
KXL10-02S |
KXL10-03S |
KXL10-04S |
KXL12-03S |
KXL12-04S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Flüssigkeit | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.68 € 33.29 € | 2 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4 | R | 1/8 | ||
49.68 € | 2 | 27 Arbeitstage | Wasser / Luft | 4 | M | 5×0,8 | ||
49.68 € | 2 | 26 Arbeitstage | - | 4 | M | 6×1,0 | ||
49.68 € | 2 | 4 Arbeitstage | - | 6 | R | 1/8 | ||
49.68 € 33.29 € | 2 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Wasser / Luft | 6 | R | 1/4 | ||
49.68 € | 2 | 4 Arbeitstage | - | 6 | M | 5×0,8 | ||
49.68 € | 2 | 4 Arbeitstage | - | 6 | M | 6×1,0 | ||
50.69 € | 2 | 4 Arbeitstage | - | 8 | R | 1/8 | ||
50.69 € | 2 | 4 Arbeitstage | - | 8 | R | 1/4 | ||
50.69 € | 2 | 4 Arbeitstage | - | 8 | R | 3/8 | ||
61.61 € | 2 | 4 Arbeitstage | - | 10 | R | 1/4 | ||
61.61 € | 2 | 4 Arbeitstage | - | 10 | R | 3/8 | ||
61.61 € | 2 | 26 Arbeitstage | - | 10 | R | 1/2 | ||
95.35 € | 2 | 4 Arbeitstage | - | - | R | 3/8 | ||
95.35 € | 2 | 4 Arbeitstage | - | - | R | 1/2 |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Haupteinheits-Material | Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Mini | Werkstoff Gewinde | PP | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) |
Schraubmontage, Richtung | Winkelstück | Kniestücke | Winkelstück | Für Schwenkteil, Drehteil | Drehbarer einfachwirkender Rohrfitting Winkelstückverschraubung |
Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zulässige Flüssigkeit
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften